Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,43 mm | |
Distanza comando reale | 2,7 ... 3,3 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1,2 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 500 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | Tutte le linee | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 25 mA | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Collegamento (lato sistema) | Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 33,5 mm | |
Larghezza | 65 mm | |
Lunghezza | 36 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 346 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |