Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 4 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1000 Hz | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 5 ms | |
Campo magnetico continuo | 200 mT | |
Campo magnetico alternato | 200 mT | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PVC reticolazione per irraggiamento , 2 m | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Materiale della scatola | PPS | |
Superficie anteriore | PPS | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 10 mm | |
Larghezza | 27 mm | |
Lunghezza | 9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet NBN4-F29A-E3 | 164 KB | |
Datasheet NBN4-F29A-E3 | 128 KB | |
Fiche de données NBN4-F29A-E3 | 132 KB | |
Datenblatt NBN4-F29A-E3 | 130 KB | |
Scheda tecnica NBN4-F29A-E3 | 131 KB | |
Datasheet NBN4-F29A-E3 | 153 KB | |
Folha de dados NBN4-F29A-E3 | 129 KB | |
Hoja de datos NBN4-F29A-E3 | 134 KB | |
Datasheet NBN4-F29A-E3 | 127 KB |
Informazioni tecniche | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Installation conditions | 130 KB | |
Einbaubedingungen | 132 KB |
CAD | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 73 KB |