Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
Larghezza fessura | 2 mm | |
Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
Montaggio incorporato | ||
Dati specifici | ||
Condizioni di montaggio | ||
O | 0 mm | |
P | 5 mm | |
Tensione nominale | 8 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 5000 Hz | |
Isteresi | 0 ... 0,2 tipico % | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | max. 1 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≥ 3 mA | |
Campo magnetico continuo | 50 mT | |
Campo magnetico alternato | 80 mT | |
Dati limite | ||
Standard di conformità | ||
EMC secondo | EN 60947-5-2 | |
Norme | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Sezione filo | ||
Materiale della scatola | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Indicazione | solo per metalli Ne uBattuta trasponibile |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 267 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB |