Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP/NPN | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Cilindro di misura | ||
Diametro | 15 mm | |
Lunghezza | 15 mm | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Diametro dell'anello | 102 mm | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 20 Hz | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | no | |
Caduta di tensione | < 1 V | |
Corrente di esercizio | 12 mA | |
Corrente residua | 2 µA | |
Display stato elettrico | LED, rosso | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Potenziometro | Regolatore della sensibilità , 15 rotazioni | |
Uscita | ||
Corrente di carico | 100 mA ( NPN ) 50 mA ( PNP ) |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Micro connettore da 4 pin ( M12 x 1 ) | |
Materiale della scatola | ABS (polistirolo) | |
Grado di protezione | IP65 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 140 mm | |
Larghezza | 171 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|