Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR bistabile | |
Montaggio incorporato | ||
Diametro interno | 10 mm | |
Cilindro di misura | ||
Diametro | 2,5 mm | |
Lunghezza | 3 mm | |
Sfera di misura | 4 mm | |
Velocità di transito | &les 10 m/s | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V | |
Isteresi | tipico 1 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Consumo corrente | ||
Transito B UB=8 V | ≥ 3 mA | |
Transito B UB=10 V | ≥ 4,2 mA | |
Transito A UB=10 V | 0,5 ... 1 mA tipico 0,9 mA | |
Transito A UB=8 V | 0,5 ... 0,95 mA tipico 0,8 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 5 ms | |
Standard di conformità | ||
EMC secondo | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Norme | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 32,5 mm | |
Larghezza | 25 mm | |
Lunghezza | 20 mm | |
ATEX | ||
Dati per la zona Ex | ||
Capacità interna effettiva | ≤ 90 nF | |
Induttanza interna effettiva | ≤ 120 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |