Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza di comando misura | 2 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile in ST37 / 1.0037 | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,62 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 1 | |
Fattore di riduzione rCu | 1,1 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 0 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,9 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio DC | 20 ... 300 V | |
Tensione di esercizio AC | 20 ... 140 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 20 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 7 V | |
Corrente di esercizio | 8 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 1,3 mA tipico | |
Ritardo di disponibilità | ≤ | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | LED duale Verde:corrente Rosso: uscita |
|
Standard di conformità | ||
Norme | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 75 mm | |
Diametro | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |