Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 8 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | AC/DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 6,48 mm | |
Elemento di comando | Oggetti non ferromagnetici | |
Fattore di riduzione rAl | 1 | |
Fattore di riduzione rCu | 1,1 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0 | |
Fattore di riduzione r1.4571 | 0 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 0 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,9 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio DC | 20 ... 300 V | |
Tensione di esercizio AC | 20 ... 250 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 10 Hz | |
Isteresi | 3 ... 15 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Caduta di tensione | ≤ 7 V | |
Corrente di esercizio | 8 ... 200 mA | |
Corrente residua | ≤ 1,3 mA | |
Indicazione errore | LED, verde/giallo (lampeggio con alternazione) Indicatore cortocircuiti/sovraccarichi | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | Dual LED Verde: corrente Giallo: uscita |
|
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 90 mm | |
Diametro | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|