Sensore induttivo NBN3-F25F-E9-V1

NBN3-F25F-E9-V1
  • Montaggio diretto su motore standard
  • Per il montaggio nell'involucro

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBN3-F25F-E9-V1

Dati generali
Funzione di commutazione2 x normalmente chiusi (NC)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 2,43 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,1
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 500 Hz
Isteresitipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàTutte le linee
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 3 V
Corrente di esercizio0 ... 200 mA
Corrente residua0 ... 0,5 mA tipico
Corrente in assenza di carico≤ 35 mA
Ritardo di disponibilità≤ 500 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina M12 x 1 , 4 poli
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Coppia serraggio viti di fissaggioM5 x 25 : 2,7 Nm
Dimensioni
Altezza20 mm
Larghezza52 mm
Lunghezza45 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F25F-E9-V1

Scheda tecnica: NBN3-F25F-E9-V1

Scheda tecnicaFile tipoDimensioni
Datasheet NBN3-F25F-E9-V1PDF272 KB
Datasheet NBN3-F25F-E9-V1PDF229 KB
Fiche de données NBN3-F25F-E9-V1PDF241 KB
Datenblatt NBN3-F25F-E9-V1PDF228 KB
Scheda tecnica NBN3-F25F-E9-V1PDF243 KB
Datasheet NBN3-F25F-E9-V1PDF267 KB
Folha de dados NBN3-F25F-E9-V1PDF239 KB
Hoja de datos NBN3-F25F-E9-V1PDF249 KB
Datasheet NBN3-F25F-E9-V1PDF238 KB

CAD+CAE: NBN3-F25F-E9-V1

CADFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DSTP312 KB

Certificazioni: NBN3-F25F-E9-V1

Certificazioni File tipoDimensioni
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1285 KB

Prodotti associati : NBN3-F25F-E9-V1

Accessori

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.