Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 10 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 8,1 mm | |
Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 30 mm x 30 mm x 1 mm |
|
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,4 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Condizioni di montaggio | ||
A | 0 mm | |
B | 10 mm | |
C | 16 mm | |
F | 37 mm | |
Tensione di esercizio | 10 ... 65 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 300 Hz | |
Isteresi | 0,05 ... 2,2 mm | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Resistenza ai sovraccarichi | sì | |
Sicurezza contro rottura filo | sì | |
Protezione contro induzione | sì | |
Soppressione impulso di attivazione | sì | |
Oscillazione | 10 % | |
Caduta di tensione | ≤ 2,5 V | |
Ripetitibilità | 0,3 mm | |
Corrente di esercizio | 0 ... 300 mA | |
Corrente residua | ≤ 0,01 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 40 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1190 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione E1 | 10R-04 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PUR , 2 m | |
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 | |
Peso | 192 g | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 54 mm | |
Diametro | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 73 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-047333 | ALL | 64 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|