Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | 2 x normalmente chiusi (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,43 mm | |
Distanza comando reale | 2,7 ... 3,3 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,38 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,43 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1,4 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,58 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1500 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | no | |
Protezione da cortocircuito | no | |
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | ≥ 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 1 ms | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Collegamento (lato sistema) | Morsetti con molla a gabbia | |
Sezione conduttori (lato sistema) | fino a 2,5 mm2 | |
Materiale della scatola | Sensore: PBT | |
Superficie anteriore | Sensore: PBT | |
Dimensioni | ||
Altezza | 99 mm | |
Larghezza | 67 mm | |
Lunghezza | 34 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
数据表 PL2-F25-SN4-K | 339 KB | |
Datasheet PL2-F25-SN4-K | 294 KB | |
Datasheet PL2-F25-SN4-K | 198 KB | |
Fiche de données PL2-F25-SN4-K | 202 KB | |
Datenblatt PL2-F25-SN4-K | 201 KB | |
Scheda tecnica PL2-F25-SN4-K | 206 KB | |
Datasheet PL2-F25-SN4-K | 283 KB | |
Folha de dados PL2-F25-SN4-K | 205 KB | |
Hoja de datos PL2-F25-SN4-K | 205 KB | |
Datasheet PL2-F25-SN4-K | 203 KB |
Manuali di istruzioni | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Instruction manual | 58 KB | |
Manuel d'instructions | 60 KB | |
Betriebsanleitung | 60 KB | |
Manuale di istruzioni | 57 KB | |
Manual de instrucciones | 59 KB |
Certificazioni | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | 123 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | 5439 KB | |
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional Safety | 1663 KB |