Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,43 mm | |
Distanza comando reale | 2,6 ... 2,6 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1,1 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 100 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 25 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 500 ms | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Collegamento (lato sistema) | Morsetti con molla a gabbia | |
Sezione conduttori (lato sistema) | fino a 2,5 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP20 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 99 mm | |
Larghezza | 67 mm | |
Lunghezza | 34 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet PL2-F25-E8-K | 171 KB | |
Datasheet PL2-F25-E8-K | 137 KB | |
Fiche de données PL2-F25-E8-K | 141 KB | |
Datenblatt PL2-F25-E8-K | 138 KB | |
Scheda tecnica PL2-F25-E8-K | 140 KB | |
Datasheet PL2-F25-E8-K | 164 KB | |
Folha de dados PL2-F25-E8-K | 139 KB | |
Hoja de datos PL2-F25-E8-K | 145 KB | |
Datasheet PL2-F25-E8-K | 139 KB |
Informazioni tecniche | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Technical information / Technische Information | 271 KB |
CAD | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 1260 KB |