Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 4 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 60 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 800 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 2,5 V | |
Tensione nominale isolamento | 60 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 5 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1560 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Classe di protezione | II | |
Tensione nominale isolamento | 60 V | |
Resistenza nominale alla tensione impulsiva | 800 V | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Omologazione E1 | 10R-04 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PUR , 2 m | |
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP69K | |
Peso | 120 g | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 60 mm | |
Diametro | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet NBB4-12GM60-E3-M | 488 KB | |
Datasheet NBB4-12GM60-E3-M | 484 KB | |
Fiche de données NBB4-12GM60-E3-M | 484 KB | |
Datenblatt NBB4-12GM60-E3-M | 482 KB | |
Scheda tecnica NBB4-12GM60-E3-M | 482 KB | |
Datasheet NBB4-12GM60-E3-M | 492 KB | |
Folha de dados NBB4-12GM60-E3-M | 487 KB | |
Hoja de datos NBB4-12GM60-E3-M | 485 KB | |
Datasheet NBB4-12GM60-E3-M | 494 KB |
Informazioni tecniche | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
CAD | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 46 KB |
Certificazioni | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB | |
UNECE KBA E1 | 556 KB |