Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
Larghezza fessura | 2 mm | |
Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
Oggetto di riferimento | 5 x 8 x 0,5 mm3, Al | |
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | fino a SIL3 secondo IEC 61508 Pericolo! Nelle applicazioni legate alla sicurezza, è necessario utilizzare il sensore con un'interfaccia di sicurezza qualificata di Pepperl+Fuchs, come il modello KFD2-SH-EX1. Il documento "Valutazione della sicurezza funzionale eseguita da exida", disponibile nel sito Web www.pepperl-fuchs.com, è parte integrante della documentazione di questo prodotto. |
|
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Condizioni di montaggio | ||
O | 0 mm | |
P | 5 mm | |
Tensione nominale | 8 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 5000 Hz | |
Isteresi | con amplificatore di commutazione di sicurezza: 0,05 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | |
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , con diodo di protezione contro la polarità inversa | |
Conduttanza mutua | 2,3 mA / mm | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | ≤ 1,4 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≥ 3 mA | |
Campo magnetico continuo | 50 mT | |
Campo magnetico alternato | 80 mT | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 7628 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Standard di conformità | ||
EMC secondo | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione FM | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavetti LIFYW , 500 mm | |
Sezione filo | 0,06 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 13 mm | |
Larghezza | 15 mm | |
Lunghezza | 8 mm | |
Indicazione | solo per metalli Ne uBattuta trasponibile |
|
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manuale di istruzioni | ITA | 177 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 267 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 19426 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB | |
Schemi di installazione | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|