Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
Distanza di comando misura | 6 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 4,86 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 2000 Hz | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Standard di conformità | ||
EMC secondo | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Norme | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) VDE 660, parte 209 |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | Acciaio legato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 35 mm | |
Diametro | 21 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet NJ6-22-SN-G-Y30287 | 115 KB | |
Datasheet NJ6-22-SN-G-Y30287 | 42 KB | |
Fiche de données NJ6-22-SN-G-Y30287 | 44 KB | |
Datenblatt NJ6-22-SN-G-Y30287 | 43 KB | |
Datasheet NJ6-22-SN-G-Y30287 | 174 KB | |
Hoja de datos NJ6-22-SN-G-Y30287 | 43 KB | |
Datasheet NJ6-22-SN-G-Y30287 | 47 KB |
Informazioni tecniche | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
CAD | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 54 KB |
Certificazioni | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB | |
exida Functional Safety Assessment | 302 KB |