NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | 2 x normalmente chiusi (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,43 mm | |
Distanza comando reale | 2,6 ... 2,6 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1,2 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 100 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | Tutte le linee | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 3 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 1 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Indicatore stato valvola | LED, giallo | |
Standard di conformità | ||
EMC secondo | NE 21/5.93 | |
Certificato di conformità PTB | richiesto | |
Norme | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Sezione conduttori (lato sistema) | fino a 2,5 mm2 | |
Sezione conduttori (lato valvola) | fino a 2,5 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP20 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 99 mm | |
Larghezza | 67 mm | |
Lunghezza | 34 mm | |
Indicazione | Montaggio in scatola | |
ATEX | ||
Dati per la zona Ex | ||
Capacità interna effettiva | ≤ 100 nF | |
Induttanza interna effettiva | ≤ 100 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Technical information / Technische Information | ALL | 271 KB |