Sensore induttivo PL2-F25-N4-S

PL2-F25-N4-S
  • Per il montaggio nell'involucro
  • PL2... senza raccordo di valvola
  • Morsetti a vite
  • Montaggio diretto su motore standard


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  PL2-F25-N4-S

Dati generali
Funzione di commutazione2 x normalmente chiusi (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misura3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Distanza di comando sicura0 ... 2,43 mm
Distanza comando reale2,6 ... 2,6 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,2
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione nominale8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Tensione di esercizio5 ... 25 V
Frequenza di commutazione0 ... 100 Hz
Isteresitipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuito
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Corrente in assenza di carico≤ 3 mA
Ritardo di disponibilità≤ 1 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione conduttori (lato sistema)fino a 2,5 mm2
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza67 mm
Lunghezza34 mm
IndicazioneMontaggio in scatola
Informazioni generali
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: PL2-F25-N4-S

Scheda tecnica: PL2-F25-N4-S

Scheda tecnicaFile tipoDimensioni
Datasheet PL2-F25-N4-SPDF316 KB
Datasheet PL2-F25-N4-SPDF185 KB
Fiche de données PL2-F25-N4-SPDF289 KB
Datenblatt PL2-F25-N4-SPDF171 KB
Scheda tecnica PL2-F25-N4-SPDF289 KB
Datasheet PL2-F25-N4-SPDF335 KB
Folha de dados PL2-F25-N4-SPDF283 KB
Hoja de datos PL2-F25-N4-SPDF301 KB
Datasheet PL2-F25-N4-SPDF279 KB

Documenti : PL2-F25-N4-S

Manuali di istruzioniFile tipoDimensioni
Instruction manualPDF57 KB
Manuel d'instructionsPDF59 KB
BetriebsanleitungPDF58 KB
Manuale di istruzioniPDF55 KB
Manual de instruccionesPDF58 KB
Informazioni tecniche
Technical information / Technische InformationPDF271 KB

CAD+CAE: PL2-F25-N4-S

CADFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1260 KB

Certificazioni: PL2-F25-N4-S

Certificazioni File tipoDimensioni
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF5439 KB

Prodotti associati : PL2-F25-N4-S

Accessori
fa
fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.