NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Larghezza fessura | 2 mm | |
Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
Montaggio incorporato | ||
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 5000 Hz | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavetti LIFYW , sensore Connettore Hirschmann, MASEI 3100 |
|
Sezione filo | 0,06 mm2 , sensore | |
Materiale della scatola | PBT, azionatore GV5H , custodia contatore |
|
Grado di protezione | IP67 , sensore | |
Dimensioni | ||
Altezza | 12 mm | |
Larghezza | 8 mm | |
Lunghezza | 8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet SJ2-N-Y205242 | 183 KB | |
Datasheet SJ2-N-Y205242 | 116 KB | |
Fiche de données SJ2-N-Y205242 | 117 KB | |
Datenblatt SJ2-N-Y205242 | 118 KB | |
Scheda tecnica SJ2-N-Y205242 | 119 KB | |
Datasheet SJ2-N-Y205242 | 182 KB | |
Folha de dados SJ2-N-Y205242 | 117 KB | |
Hoja de datos SJ2-N-Y205242 | 119 KB | |
Datasheet SJ2-N-Y205242 | 118 KB |
Certificazioni | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB |