Sensore induttivo NBN40-U4-A2-V95P

NBN40-U4-A2-V95P
  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • 40 mm non allineato
  • 4 LED indicatori, per visibilità a 360°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBN40-U4-A2-V95P

Dati generali
Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura40 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 32,4 mm
Fattore di riduzione rAl 0,31
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Fattore di riduzione rMs 0,39
Tipo di uscita4-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio10 ... 30 V
Frequenza di commutazione0 ... 150 Hz
Isteresitipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 2 V
Corrente di esercizio0 ... 200 mA
Corrente residua0 ... 0,5 mA
Corrente in assenza di carico≤ 20 mA
Ritardo di disponibilità80 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore apparecchio V95 (7/8"-16 UN 2A), a 5 poli
Materiale della scatolaPA/metallo
Superficie anteriorePA
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Peso225 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza118 mm
IndicazioneCoppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN40-U4-A2-V95P

Product Documentation: NBN40-U4-A2-V95P

Language Selection:
Informazioni sul prodottoLinguaFile tipoDimensioni
Installation conditionsENGPDF195 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF240 KB

Certificazioni: NBN40-U4-A2-V95P

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Prodotti associati : NBN40-U4-A2-V95P

Accessori

Mounting aid for VariKont, +U1+ and +U9* fa
Modular mounting bracket fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.