Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Segnalatore posizione valvola ed elemento comando valvola |
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
Tipo di uscita | Interfaccia AS | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,43 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,45 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1,2 | |
Dati specifici | ||
Frequenza di commutazione | 0 ... 100 Hz | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 35 mA | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
LED PWR | Tensione AS-Interface; LED verde | |
LED IN | Stato elettrico (ingresso); LED giallo | |
LED OUT | LED bicolore giallo/rosso giallo: stato elettrico rosso: rottura cavi/cortocircuito |
|
Dati elettrici | ||
Corrente di misura d'esercizio | 26,5 ... 31,6 V da interfaccia AS | |
Corrente di misura d'esercizio | 100 mA | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Compatibilità elettromagnetica | EN 50295:1999-10 |
|
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Collegamento (lato sistema) | Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli | |
Collegamento (lato valvola) | 0,5 m, cavo in PVC | |
Sezione conduttori (lato valvola) | 0,75 mm2 | |
Grado di protezione | IP67 | |
Materiale | ||
Custodia | PBT | |
Dimensioni | ||
Altezza | 33,5 mm | |
Larghezza | 65 mm | |
Lunghezza | 36 mm | |
Indicazione | Tensione della valvola limitata ad al massimo 26,4 V; potenza della valvola max. 2,5 W | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 387 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |