Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 8 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 6,48 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0 | |
Fattore di riduzione rCu | 0 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0.6 - 0.8 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
Fattore di riduzione rMs | 0 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 10 Hz max | |
Isteresi | 5 ... 15 10 | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | ≤ 200 mA | |
Corrente residua | ≤ 10 µA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Dati limite | ||
Pressione statica di esercizio | 10,000 psi | |
Pressione dinamica di esercizio | 5000 psi | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 990 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | Dual LED quadruplo Verde: corrente Giallo: uscita |
|
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Grado di protezione | IP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 53 mm | |
Dimensione filettatura | SAE16 | |
Indicazione | O-ring: Dash 916, vVton (1,171 x 1,403 (29,74 x 35,64 mm)) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|