Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza di comando misura | 5 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | Funzione di sicurezza | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 4,05 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V 1) | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 500 Hz | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 | |
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | PP | |
Superficie anteriore | PP | |
Grado di protezione | IP68 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 39 mm | |
Diametro | 18 mm | |
ATEX | ||
Dati per la zona Ex | ||
Marcatura | II 2 G EEx ia IIC T6 | |
Tipo appropriato | NJ 5-18GK-SN... | |
Capacità interna effettiva | ≤ 120 nF | |
Induttanza interna effettiva | ≤ 200 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet NJ5-18GK-SN-Y43392 | 575 KB | |
Datasheet NJ5-18GK-SN-Y43392 | 572 KB | |
Fiche de données NJ5-18GK-SN-Y43392 | 571 KB | |
Datenblatt NJ5-18GK-SN-Y43392 | 572 KB | |
Scheda tecnica NJ5-18GK-SN-Y43392 | 570 KB | |
Datasheet NJ5-18GK-SN-Y43392 | 578 KB | |
Folha de dados NJ5-18GK-SN-Y43392 | 571 KB | |
Hoja de datos NJ5-18GK-SN-Y43392 | 570 KB | |
Datasheet NJ5-18GK-SN-Y43392 | 585 KB |
Informazioni tecniche | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
CAD | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 55 KB |
Certificazioni | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | 302 KB |