Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 5 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 4,05 mm | |
Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,4 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Condizioni di montaggio | ||
A | 0 mm | |
B | 2 mm | |
C | 10 mm | |
F | 30 mm | |
Tensione di esercizio | 10 ... 65 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 3500 Hz | |
Isteresi | 0,04 ... 1,15 mm | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Resistenza ai sovraccarichi | sì | |
Sicurezza contro rottura filo | sì | |
Protezione contro induzione | sì | |
Soppressione impulso di attivazione | sì | |
Oscillazione | 10 % | |
Caduta di tensione | ≤ 2,5 V | |
Ripetitibilità | 0,15 mm | |
Corrente di esercizio | 0 ... 300 mA | |
Corrente residua | ≤ 0,01 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 40 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1050 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione E1 | 10R-04 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PUR , 2 m | |
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PPS | |
Grado di protezione | IP68 | |
Peso | 140 g | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 53 mm | |
Diametro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet NBB5-18GM50-E3-M | 303 KB | |
Datasheet NBB5-18GM50-E3-M | 261 KB | |
Fiche de données NBB5-18GM50-E3-M | 271 KB | |
Datenblatt NBB5-18GM50-E3-M | 267 KB | |
Scheda tecnica NBB5-18GM50-E3-M | 266 KB | |
Datasheet NBB5-18GM50-E3-M | 292 KB | |
Folha de dados NBB5-18GM50-E3-M | 262 KB | |
Hoja de datos NBB5-18GM50-E3-M | 271 KB | |
Datasheet NBB5-18GM50-E3-M | 260 KB |
Informazioni tecniche | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
CAD | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 28 KB |
Certificazioni | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
UNECE KBA E1 | 64 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|