Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 8 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 6,48 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 400 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 2,5 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 20 ms | |
Display stato elettrico | LED visibile a 360°, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1630 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Omologazione e1 | 2006/28/EG | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | spina cavo Deutsch con Cavo in poliuretano L = 335 mm ± 10 mm |
|
Montaggio connessione | (1) sensore (2) Numero identificativo (3) Fascetta (4) Boccola in gomma Schlemmer, 8500495 (5) Tubo corrugato Schlemmer, 120010 (6) Backshell Deutsch: 1011-259-0305 (7) alloggiamento Deutsch: DT06-3S-C015 (8) Contatto tedesco: 1062-16-0622 (9) Cuneo Deutsch: W3S |
|
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 / IP69K | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 50 mm | |
Diametro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 910 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 905 KB | |
Fiche de données NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 908 KB | |
Datenblatt NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 905 KB | |
Scheda tecnica NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 905 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 914 KB | |
Folha de dados NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 909 KB | |
Hoja de datos NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 907 KB | |
Datasheet NBB8-18GM50-E2-M-Y257915 | 916 KB |
Certificazioni | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 289 KB | |
China Information on CCC | 457 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|