Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | complementare | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 15 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 12,15 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,33 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,74 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,41 | |
Tipo di uscita | 4-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 200 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 20 mA | |
Ritardo di disponibilità | 80 ms | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1230 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Vano morsetti M20, sezione fili ≤ 2,5 mm2 | |
Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% |
|
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | |
Sezione trasversale centrale minima | senza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2 | |
Sezione trasversale centrale massima | senza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2 | |
Materiale della scatola | PA/metallo con verniciatura a polveri epossidiche | |
Superficie anteriore | PA | |
Parte inferiore della scatola | Plastica | |
Grado di protezione | IP68 / IP69K | |
Peso | 225 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 40 mm | |
Lunghezza | 118 mm | |
Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) Coppia di serraggio nipplo doppio: 4,5 Nm Coppia di serraggio vite di spinta: 10 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|