Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 1,5 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,215 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 5 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1200 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 1,5 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA | |
Corrente residua | ≤ 10 µA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 20 ms | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 4830 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | spina cavo M12 x 1 , tripolare con PVC Cavo L = 160 mm ± 5 mm | |
Sezione filo | 0,09 mm2 | |
Materiale della scatola | PA | |
Superficie anteriore | PA | |
Grado di protezione | IP67 | |
Cavo | ||
Diametro cavo | 2,3 mm ± 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 10 x diametro del cavo | |
Dimensioni | ||
Altezza | 4,7 mm | |
Larghezza | 8 mm | |
Lunghezza | 16 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 95 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3221B | ALL | 1216 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6163_ENG | ENG | 1284 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|