Profielherkenning

De SmartRunner Explorer registreert nauwkeurige hoogteprofielen en stelt deze beschikbaar als ruwe data voor verdere externe verwerking. De extra output van 2-D-oppervlaktebeelden, die kunnen worden gebruikt voor diagnostische of doeleinden van documentatie, maakt de sensor uniek.
De laser profielsensoren zijn gebaseerd op de unieke SmartRunner-technologie. Deze combineert voor het eerst de beproefde laserlichttechnologie met een 2-D vision-sensor met LED's en biedt maximale prestaties in een compacte sensorbehuizing.
SmartRunner Explorer: De specialist voor het genereren van hoogteprofielen
De SmartRunner Explorer is gebaseerd op de laserlichtsectietechnologie en biedt een innovatieve combinatie van hoogteprofiel en 2-D-beelduitvoer in één sensor. Naast een CMOS-sensor met een hoge resolutie van 1,2 megapixels is hij uitgerust met leds voor homogene gebiedsverlichting. Hierdoor kan hij niet alleen hoogteprofielen in wereldcoördinaten uitvoeren, maar ook 2-D-beelden, en kunnen veel detectie- en meetopdrachten flexibel worden uitgevoerd.
De geïntegreerde Ethernet TCP/IP-interface en de beschikbare DLL vereenvoudigen de integratie van de sensor in de betreffende programmeeromgeving. Bovendien bieden de GenICam- en ROS-interfaces universele toegang tot gegevens, parameters en een verscheidenheid aan programmeerblokken uit softwarebibliotheken. Dankzij laserkwaliteit 1 is de SmartRunner Explorer oogveilig, zodat er tijdens het gebruik geen beschermende maatregelen nodig zijn. Een draaibare aansluiting en het compacte ontwerp van de behuizing garanderen een eenvoudige mechanische integratie, zelfs in krappe installatiecondities.
In één oogopslag
- Unieke combinatie van hoogteprofiel en 2-D-beeldweergave in één sensor
- Ruwe gegevensuitvoer voor flexibele implementatie van applicaties
- Eenvoudige integratie via Ethernet TCP/IP en meegeleverde DLL
- Duits
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner Technology | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 3 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal Production | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 208 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 213 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection Function | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 169 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective Objects | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 151 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Measurement in Picking Systems | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 208 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body Construction | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 192 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive Manufacturing | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 298 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Profile Camparison on Skids | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 365 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Detection of Vibration Dampers | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 352 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body Manufacturing | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 269 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.