verwerkingsinstallatie
Oplossingen voor procesapparatuur

Sensoren en systemen zijn essentieel voor geautomatiseerde procesinstallaties in gevaarlijke omgevingen en veeleisende industriële omgevingen. Pepperl+Fuchs biedt een breed scala aan oplossingen, bijvoorbeeld voor de chemische, farmaceutische, olie- en gasindustrie en de sector van voeding en dranken.

Oplossingen voor procesapparatuur

Voordelen

  • Uitgebreide portfolio

    Van positiemeting voor klepaandrijvingen tot niveaumeting: het assortiment van Pepperl+Fuchs is afgestemd op de unieke eisen van toepassingen in de procesindustrie, gebaseerd op tientallen jaren ervaring en gedetailleerde toepassingskennis.

  • Oplossingen op maat

    Of het nu gaat om omgevingen met potentieel explosiegevaarlijke atmosferen of veeleisende industriële omgevingen – met producten en oplossingen die voldoen aan internationale veiligheidsnormen ondersteunt Pepperl+Fuchs u bij het efficiënt, veilig en betrouwbaar implementeren van uw individuele toepassing.

  • Een ervaren marktleider

    Met meer dan 60 jaar ervaring in de procesindustrie heeft Pepperl+Fuchs met succes een breed scala aan toepassingen opgelost en ontwikkelt het bedrijf voortdurend nieuwe technologieën om uw processen betrouwbaarder en efficiënter te maken.

  • IIoT-oplossingen

    Uw succes is belangrijk voor ons: creëer veilige en efficiënte processen en maak uw fabriek klaar voor IIoT-netwerken met intelligente sensortechnologie van Pepperl+Fuchs.

AS-Interface klepmonitor in het veld

Geavanceerde technologieën voor terugkoppeling van klepstand

Het bewaken van de status van kleppen is een essentiële taak in elke procesinstallatie. Daarom biedt Pepperl+Fuchs een breed assortiment producten die zijn afgestemd op klepstandterugmelding, ongeacht de locatie of het type klep. De sensoren zijn beschikbaar voor binnengebruik en buitengebruik, evenals voor toepassingen in veeleisende industriële omgevingen. Ze zijn geschikt voor klepstandterugmelding op standaard pneumatische en handbediende kleppen, evenals op lineaire kleppen in toepassingen met strenge hygiëne-eisen. Diepgaande technische kennis en jarenlange ervaring op het gebied van explosiebeveiliging garanderen absoluut betrouwbare oplossingen.

Er zijn verschillende opties voor het bewaken van de positie van kleppen: u kunt kiezen tussen inductieve dubbelsensoren, die twee overlappende inductieve sensorelementen combineren, en andere oplossingen zoals inductieve sensoren of inductieve positioneringssystemen.

Ontdek meer over het portfolio en vind de ideale oplossing voor uw specifieke toepassingsvereisten.

Terugkoppeling van klepstand met dubbele sensoren

Dubbele sensoren combineren twee overlappende inductieve sensorelementen die de positie van de actuator en daarmee de positie van de klep detecteren. De sensoren, die verkrijgbaar zijn met een goed zichtbare positie-indicator, worden doorgaans gebruikt op standaard pneumatische kleppen, waar ze direct op de actuator worden gemonteerd. Pepperl+Fuchs biedt varianten die zijn ontworpen voor buitentoepassingen of gevaarlijke omgevingen.

F25K dubbele sensor

Compacte oplossingen voor basistoepassingen

Dankzij hun compacte behuizing zijn de dubbele sensoren van de F25/F25K-serie uitermate geschikt voor kleinere, eenvoudige toepassingen, zoals handmatige kleppen en kleine actuatoren. De sensoren zijn verkrijgbaar met kabel-, connector- of stekkerbare aansluitingen.

F31 dubbele sensor

Standaardtoepassingen voor binnen en buiten

De F31/F31K-serie wordt toegepast op standaard klepaandrijvingen in binnen- en buitentoepassingen. Met goedkeuringen en certificeringen voor gevaarlijke omgevingen tot Zone 0/20 garanderen de dubbele sensoren veiligheid in procesinstallaties wereldwijd.

F31K2-serie dubbele inductieve sensor

Zeer robuuste oplossing voor buitentoepassingen

Met zijn hoge weerstand tegen UV-straling, temperatuur en corrosie levert de F31K2-serie uitstekende prestaties, zelfs in de meest extreme omgevingsomstandigheden. Pepperl+Fuchs biedt versies met goedkeuringen tot Zone 2/22 of Zone 0/20 voor gebruik in gevaarlijke omgevingen (Ex i of Ex ec/tc). Er is ook een versie voor SIL 2-toepassingen beschikbaar.

Bevestigingsoplossing voor dubbele inductieve sensor

Montage toebehoren voor handbediende kleppen

Als aanvulling op het assortiment inductieve sensoren biedt Pepperl+Fuchs de juiste accessoires voor montage van de sensoren op handbediende kleppen. De klemoplossing, die kan worden aangepast voor verschillende sensoren en activators, is eveneens geschikt voor kleppen zonder tapgaten.

Terugkoppeling van klepstand met andere oplossingen

Of het nu gaat om standaard pneumatische kleppen, pneumatisch bediende membraankleppen of lineaire regelkleppen: Pepperl+Fuchs biedt een breed assortiment inductieve sensoren en inductieve positioneringssystemen voor nauwkeurige en betrouwbare kleppositie-feedback in elke toepassing.

PMI F130 hoekmeetsysteem

Nauwkeurige hoekdetectie op klepaandrijvingen

Het contactloze hoekmeetsysteem PMI-F130 zet een meethoek van 0° tot 360° om in een analoog signaal tussen 4 mA en 20 mA. Het contactloze positioneringssysteem is geschikt voor directe montage op vrijwel alle standaard pneumatische kleppen.

Positionering op lineaire kleppen met behulp van de PMI F90-serie

Betrouwbare positionering op lineaire kleppen

De contactloze inductieve positioneringssystemen PMI-F90 zijn de ideale oplossing voor nauwkeurige detectie van de klepstand op pneumatisch bediende membraankleppen of lineaire regelkleppen. Eenvoudige stalen doelen of zelfs kleponderdelen dienen als activatoren en maken deze serie tot een bijzonder flexibele en kosteneffectieve oplossing.

V3 inductieve sensor

Positiefeedback op lineaire kleppen

Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid assortiment inductieve sensoren in verschillende behuizingsontwerpen voor optimale integratie in membraan- en schuifafsluiters. Er zijn versies met verschillende beschermingstypes (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) beschikbaar voor gebruik in zones 0/20, 1/21 en 2/22.

inductieve sleufsensor

Nauwkeurige positiebepaling op klepstandaanduidingen

Inductieve cilindrische of sleufsensoren van Pepperl+Fuchs worden bijvoorbeeld gebruikt op klepstandaanduidingen. Deze aanduidingen verschaffen betrouwbare informatie over de klepstand door middel van geïntegreerde sensoren in combinatie met een geavanceerde meter.

Sensoren en systemen

Of het nu gaat om de trillingsmeting, het detecteren van vulniveaus, het beheren van chemicaliën of het traceren van processen: sensoren en systemen van Pepperl+Fuchs bieden een veilige en betrouwbare oplossing vooreen breed scala aan procestoepassingen. Ultrasone sensoren of trillingssensoren, RFID-systemen of roterende encoders – Pepperl+Fuchs biedt de juiste technologie voor elke procesautomatiseringstaak.

Industriële communicatie en interfaces

In procesinstallaties stellen veeleisende industriële omgevingen en gevaarlijke zones bijzonder hoge eisen aan de technologie die wordt gebruikt voor industriële communicatie en interfaces. Daarom biedt Pepperl+Fuchs een compleet portfolio van efficiënte, veilige en betrouwbare oplossingen die continue gegevensoverdracht mogelijk maken van de afzonderlijke sensoren in het veld naar hogere regelsystemen en bedrijfssystemen.

Verbindingstechniek

Robuuste verbindingen voor de procesindustrie

valve connectors

Hoogwaardige sensoren vereisen krachtige verbindingen. Daarom biedt Pepperl+Fuchs kabels die zijn ontworpen voor intrinsiek veilige circuits in procesinstallaties, bijvoorbeeld robuuste valve connectors voor buitengebruik of veldmonteerbare connectoren voor flexibele aanpassingen op locatie.

Kabelbeschermingssysteem voor cilindrische sensoren

kabelbeschermingssysteem

Cilindrische sensoren en hun bedrading vereisen speciale bescherming in procesinstallaties. Om de kabels te beschermen tegen mechanische en chemische invloeden biedt Pepperl+Fuchs een perfect op elkaar afgestemd assortiment sensoradapters, kabelgoten en kabelwartels.

Aangepaste oplossingen

Heeft u een vereiste die nog niet wordt gedekt door het bestaande portfolio van Pepperl+Fuchs? Wij ontwikkelen oplossingen op maat om aan uw specifieke eisen te voldoen – van kleine aanpassingen aan standaardproducten tot de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van bestaande technologieën. Met individueel advies, een diepgaand begrip van procesapplicaties en tientallen jaren ervaring in automatiseringstechnologie kunnen wij u de juiste oplossing bieden voor al uw procesapparatuurtoepassingen. Samen met klanten uit de procesindustrie heeft Pepperl+Fuchs met succes een breed scala aan individuele oplossingen geïmplementeerd.

Zo maken RFID handscanners in combinatie met toepassingsspecifieke software eenvoudig onderhoud aan slangen in gevaarlijke omgevingen mogelijk.

Deze video toont een voorbeeld van een op maat gemaakte oplossing van Pepperl+Fuchs: een klant was op zoek naar een sensor die kon worden gebruikt voor positiedetectie in hun volledige assortiment regelkleppen, en dus in zeer uiteenlopende installatiecondities. Pepperl+Fuchs ontwikkelde een dubbele sensor met een individuele behuizing die in alle regelkleppen van de klant past. Deze modulaire oplossing vermindert de inspanning bij de installatie aanzienlijk en verlaagt daarmee de kosten.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze oplossingen voor procesapparatuur?
Wij helpen u graag verder. Stuur ons een bericht of maak een afspraak met een van onze experts voor meer informatie over de producten waarin u geïnteresseerd bent.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.