Modernisering van industriële ventilatoren met geavanceerde trillingssensoren

VIM3 IO-Link-sensoren maken predictief onderhoud van kritieke onderdelen mogelijk
De aanvraag
De toepassing betreft een industriële ventilator die is uitgerust met trillingssensoren om de toestand van de machine te kunnen monitoren. Het systeem registreert continu de trillingen van de onderdelen van de ventilator, waardoor vroege tekenen van slijtage of onbalans kunnen worden opgespoord. De apparatuur wordt binnenshuis gebruikt, in een omgeving waar stof aanwezig is. Deze opstelling is met name relevant in de machine- en installatiebouw en in de sectoren voor procesapparatuur.
Het doel
Het doel van deze toepassing is het bewaken van de toestand van de motor, de lagers en de ventilatorbladen van de ventilator, zodat slijtage, onbalans of mogelijke storingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Om dit te realiseren moet het bewakingsapparaat IO-Link-communicatie ondersteunen voor een betrouwbare streaming-gegevensoverdracht naar het regelsysteem. Daarnaast is beschermingsgraad IP67 vereist om nauwkeurige metingen te garanderen in de binnenomgeving, die wordt blootgesteld aan stofdeeltjes in de lucht die afkomstig zijn van de bedrijfsactiviteiten.

De oplossing
De VIM3 IO-Link-sensoren van Pepperl+Fuchs bieden de ideale oplossing voor deze toepassing dankzij hun compacte ontwerp, IO-Link-communicatie en het gebruiksgemak bij installatie en bewaking. De klant heeft zes VIM3-sensoren samen met een IO-Link master op zijn bestaande ventilator geïnstalleerd, volgens de door Pepperl+Fuchs aanbevolen plaatsing: één sensor aan elke kant van de motor en één op elk van de vier lagers. Het enkele bevestigingspunt van de sensoren vereenvoudigde de installatie en garandeerde tegelijkertijd een nauwkeurige trillingsmeting van kritieke componenten.
Technische eigenschappen
- Schakeluitgang en stroomuitgang instelbaar
- Uitvoer van extra temperatuurwaarden
- Robuuste behuizing van roestvrij staal
- Trillingssnelheid: 0 ... 128 mm/s
- Trillingsversnelling: 0 ... 10 g rms
- Bedrijfstemperatuur: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

De voordelen
De klant kan nu kritieke onderdelen van de ventilator monitoren en onderhoud uitvoeren op basis van de werkelijke toestand van de apparatuur in plaats van volgens een vast schema. Dit staat bekend als predictief onderhoud, in tegenstelling tot preventief onderhoud. De oplossing van Pepperl+Fuchs heeft bewezen superieur te zijn aan alternatieve producten dankzij een sterke verkoop- en klantenservice, een vertrouwensband met de klant en het gebruik van IO-Link versie 1.1 met een COM 2-overdrachtssnelheid, waardoor hoogfrequente trillingsgegevens worden geregistreerd voor efficiënte en betrouwbare conditionmonitoring.
In één oogopslag
- Sensoren met beschermingsklasse IP67 en IO-Link master voor eenvoudige installatie en betrouwbare streaming-gegevensoverdracht
- Houd de motor, lagers en ventilatorbladen continu in de gaten
- IO-Link-interface voor procesgegevens, parametrisering en diagnostiek
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.