Verbeterde veiligheid bij het knelpunt aan de scharnierzijde van automatische klapdeuren

In één oogopslag

  • Betrouwbare beveiliging van het knelpunt aan de scharnierzijde bij automatische klapdeuren
  • Betrouwbare vingerbescherming, zelfs wanneer de deur vanaf de zijkant wordt vastgepakt
  • Toonaangevende solid-state time-of-flight-technologie zonder bewegende onderdelen, voor een onderhoudsvrije werking
  • Compact ontwerp voor een elegante integratie
deurbescherming met de ShieldScan-veiligheidssensor

De ShieldScan-veiligheidssensor voor de deur biedt betrouwbare bescherming

De aanvraag

Automatische klapdeuren vereisen betrouwbare beveiliging gedurende de gehele bewegingscyclus van de deur. Het klemgevaar aan de scharnierzijde blijft een van de moeilijkst te beveiligen gebieden. Met conventionele sensortechnologie wordt dit kritieke gebied vaak onvoldoende beveiligd.

Het doel

Een klant maakte al gebruik van op LiDAR gebaseerde veiligheidssensoren voor deuren, maar deze sensoren hadden één zwak punt: zij konden het knelpunt aan de scharnierzijde niet optimaal beveiligen. LiDAR-sensoren creëren een recht detectieveld dat voornamelijk is uitgelijnd met de voorrand. Dit vlak volgt het deurblad en detecteert het scharniergebied niet, waardoor er een blijvende opening blijft bestaan tussen het deurblad en het kozijn (deurpost). Als gevolg hiervan is er altijd een opening buiten het scanveld. Het scharniergebied blijft een permanente dode hoek waar vingersbekneld kunnen raken.

ShieldScan automatische deurbeveiliging

De oplossing

De ShieldScan-deurbeveiligingssensor van Pepperl+Fuchs maakt gebruik van nauwkeurig uitgelijnde afzonderlijke stralen en innovatieve tijd-van-vlucht-technologie. In tegenstelling tot op LiDAR gebaseerde systemen met een vast scanvlak, maakt ShieldScan gebruik van drie nauwkeurig gebogen detectiestralen om het knelpunt aan de scharnierzijde continu te bewaken. Deze geoptimaliseerde straalgeometrie zorgt voor een betrouwbare vingerdetectie en biedt tegelijkertijd bescherming aan het deurblad, de toegangszijde en de veiligheidszijde van de ingang.


Technische eigenschappen

  • Solid-state scanner met statische tijd-van-vlucht-technologie (zonder draaiende onderdelen)
  • Geoptimaliseerde balkgeometrie voor het deurblad, de toegangszijde en de veiligheidszijde
  • Beschermingsgraad (IP65, NEMA 4)
  • Omgevingstemperatuur –30 … +60 °C (–22 °F … +140 °F)
  • Signaaluitgangen: SSR, NPN, PNP
  • Safety integrity level 2, prestatieniveau PL d

De voordelen

Met de ShieldScan-veiligheidssensor profiteren klanten van maximale veiligheid op de kritieke punten van de draaideur. De geoptimaliseerde straalgeometrie zorgt voor volledige bewaking en bescherming tegen beknelling. De betrouwbare halfgeleidertechnologie (zonder bewegende onderdelen) is onderhoudsvrij en ongevoelig voor omgevingslicht, vocht en wisselende vloeromstandigheden. Het compacte ontwerp maakt een geïntegreerde montage op vrijwel elke deur mogelijk, terwijl intuïtieve gebarenbediening en plug-and-play-montage zorgen voor een snelle inbedrijfstelling. Eén enkel sensortype is geschikt voor alle standaarddeurafmetingen, wat de planning en het voorraadbeheer aanzienlijk vereenvoudigt.

Animatie — ShieldScan-deurbeveiligingssensorLees meer over het werkingsprincipe van de ShieldScan en de geavanceerde functies ervan.

Meer informatie

ShieldScan-deurbeveiligingssensor

ShieldScan-deurbeschermingssensor

Solid-state scanner met robuuste ToF-technologie voor perfecte bescherming bij elke sluitrand.

Contact Us!

Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.