Privacybeleid Regels voor het gebruik van een Pepperl+Fuchs-app
Herzien: augustus 2024
De volgende apps van Pepperl+Fuchs zijn ontwikkeld door Pepperl+Fuchs SE en zijn beschikbaar op diverse platforms:
Met de Pepperl+Fuchs Level-app kunt u procesgegevens en parameters van een niveausensor uitlezen en wijzigen.
Met de SensorViewer-app van Pepperl+Fuchs kunt u Ethernetsensoren met een webserver bedienen. Met behulp van de SensorViewer-app kunt u status- en procesgegevens van sensoren met een webserver, die via WLAN beschikbaar zijn, op uw mobiele apparaat bekijken en wijzigen.
Met de WILSEN-app van Pepperl+Fuchs kunt u procesgegevens en parameters van WILSEN-apparaten uitlezen en wijzigen.
Met de RaControl-app van Pepperl+Fuchs kunt u Bluetooth® LE gebruiken in combinatie met de Racon-D-BLE-sensor. Met behulp van de RaControl-app kunt u status- en procesgegevens van sensoren met Bluetooth® LE op uw mobiele apparaat bekijken en wijzigen.
Hieronder willen wij u, overeenkomstig artikel 13 van de AVG, meedelen of er persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van een app van Pepperl+Fuchs en, indien dit het geval is, welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt, in welke mate en voor welke doeleinden.
Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de interne functionaris voor gegevensbescherming
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Pepperl+Fuchs SE (hierna „Pepperl+Fuchs“ genoemd)
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim, Duitsland
E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com
Tel.: +49 (0)621 776-0
Fax: +49 (0)621 776-1000
Functionaris voor gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Pepperl+Fuchs via het hierboven vermelde adres, ter attentie van de heer Beckers, of per e-mail via dsb@de.pepperl-fuchs.com.
Installatie
Alle apps zijn beschikbaar via verkoopplatforms die door derden worden beheerd, de zogenaamde app-stores. Voor het downloaden kan het nodig zijn dat u zich vooraf registreert bij de betreffende app-store en de installatie van de software van de app-store uitvoert. Pepperl+Fuchs heeft geen invloed op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in verband met uw registratie en het aanbieden van downloads in de betreffende app-store en de software van de app-store. In dit opzicht is de exploitant van de betreffende app-stores de enige verantwoordelijke instantie. Pepperl+Fuchs verwerkt uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het downloaden van een Pepperl+Fuchs-app op uw apparaat. Neem indien nodig rechtstreeks contact op met de betreffende app-store-aanbieders voor meer informatie.
Toegang tot functies/diensten
Niveau
Om een correcte en soepele werking van de Level-app te garanderen, moet de Level-app toegang hebben tot de volgende functies en diensten op uw mobiele apparaat:
- Toegang tot de Bluetooth®-interface: Deze functie is vereist om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen de Level-app en de niveausensor op uw mobiele apparaat.
WILSEN-app
Om een correcte en gebruiksvriendelijke werking van de WILSEN-app te waarborgen, moet de WILSEN-app toegang hebben tot diverse functies en diensten op uw mobiele apparaat. Hieronder vindt u informatie over welke functies en diensten worden benaderd, welk doel deze toegang dient en wat er met de daaruit voortvloeiende gegevens gebeurt:
- Toegang tot het internet: De WILSEN-app heeft deze functie nodig om tijdens de firmware-update het meest recente, bijpassende firmware-image van onze webservice te downloaden.
- Toegang tot de Bluetooth®-interface: Deze functie is vereist om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen het WILSEN-apparaat en de WILSEN-app op uw mobiele eindapparaat.
Verzameling en verwerking van persoonsgegevens, alsmede aard en doel
Tenzij anders vermeld, verwerkt de betreffende app geen persoonsgegevens.
Level-app
IP-adres: elk apparaat dat met het internet is verbonden, heeft een uniek adres nodig voor het verzenden van gegevens, het zogenaamde IP-adres. Het opslaan van het IP-adres, al is het maar voor korte tijd, is technisch onvermijdelijk vanwege de manier waarop het internet functioneert. De IP-adressen worden niet opgeslagen en evenmin verder verwerkt.
De SensorViewer-app
IP-adres: elk apparaat dat met het internet is verbonden, heeft een uniek adres nodig voor het verzenden van gegevens, een zogenaamd IP-adres. Het is technisch onvermijdelijk dat het IP-adres ten minste gedurende een korte tijd wordt opgeslagen, gezien de manier waarop het internet functioneert. De IP-adressen worden niet opgeslagen noch verder verwerkt.
WILSEN-app
IP-adres: Elk apparaat dat met het internet is verbonden, heeft een uniek adres nodig voor het verzenden van gegevens, het zogenaamde IP-adres. Om de beschikbaarheid van onze webservice te waarborgen, worden de IP-adressen die aan anonieme gegevensverzoeken zijn gekoppeld, gedurende een korte periode opgeslagen in de bijbehorende log- en monitoringdiensten. De IP-adressen worden niet voor andere doeleinden opgeslagen of verwerkt.
Rechtsgrondslag voor de verwerking
In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, teneinde de technische veiligheid en beschikbaarheid van alle apps van Pepperl+Fuchs en de bijbehorende functies te waarborgen. Tenzij anders vermeld, verwerkt de betreffende app geen persoonsgegevens.
SensorViewer en de WILSEN-app
Wij verwerken uw persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, teneinde de technische veiligheid en beschikbaarheid van de SensorViewer-app en de bijbehorende functies te waarborgen.
Ontvangers of categorieën van ontvangers
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de wettelijke voorschriften. In het algemeen worden uw gegevens verwerkt door medewerkers van Pepperl+Fuchs die deze informatie nodig hebben om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
WILSEN
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van de wettelijke richtlijnen. In het algemeen worden uw gegevens verwerkt door medewerkers van Pepperl+Fuchs die deze informatie nodig hebben om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De WILSEN-app maakt gebruik van de diensten van Microsoft Azure en de gegevens moeten aan deze externe dienstverlener ter beschikking worden gesteld; dit gebeurt uitsluitend met het oog op het gebruik van persoonsgegevens namens ons en op basis van een overeenkomstige overeenkomst („verwerker“ zoals gedefinieerd in artikel 28 AVG).
Bewaartermijn en criteria voor het vaststellen van deze termijn
Het IP-adres wordt verwijderd zodra het niet langer nodig is voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden. Dit geldt met name wanneer onze webservice wordt bijgewerkt of wanneer de app is verwijderd.
Rechten van de betrokkene
Overeenkomstig de algemene bepalingen van artikel 12 van de AVG hebt u recht op inzage overeenkomstig artikel 15 van de AVG, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de AVG, het recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de AVG, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de AVG. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 AVG.
Recht van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 21 van de AVG, mits er daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op bezwaar, kunt u per e-mail contact opnemen met dsb@de.pepperl-fuchs.com.
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen voor zover dit noodzakelijk is als gevolg van technologische of wettelijke veranderingen. Houdt u daarom rekening met de meest recente versie van het privacybeleid.