ShieldScan Cable Door Hal-free Connecting CableShieldScan Accessory

Connecting cable, halogen-free, for use with the door access control of ShieldScan, 2.5 m

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Halogen-free
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van ShieldScan Cable Door Hal-free

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connection1x plug , 10-pin
CablePUR (halogen-free) , black , 8-wire
Sheath diameter5.4 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
LengthL2500 mm
Massapprox. 83 g
SeriesShieldScan
Algemene opmerkingen