ShieldScan Cable Door Connecting CableShieldScan Accessory

Connecting cable, flexible, for use with the door access control of ShieldScan, standard 2.5 m

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van ShieldScan Cable Door

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connection1x plug , 10-pin
Cableblack PVC , 8-wire
Sheath diameter5.4 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
LengthL2500 mm
Massapprox. 92 g
Scope of delivery1x screw terminal 1x screw fixing with connector 10-pin
SeriesShieldScan
Algemene opmerkingen