ShieldScan Connection Cable Connecting CableShieldScan Accessory

Connecting cable between the first and second sensor of ShieldScan

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Connection cable between primary sensor and secondary sensor
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van ShieldScan Connection Cable

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connection2x plug , 4-pin
CablePVC , black , 4-wire
Sheath diameterapprox. 3.5 mm
Bending radiusmin. 23 mm
LengthL500 mm
Massapprox. 8 g
Mountingthru-holes min. Ø 8 mm
SeriesShieldScan
Algemene opmerkingen