Selecteer uw land
UMB800-18H40-I-2M Ultrasonic sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Front of transducer and housing manufactured entirely from stainless steel
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Short version: 55 mm
- Program input
- Temperature compensation
- Mounting bracket MH-18H-01 included in delivery
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR