Selecteer uw land
SFP-2 SFP TransceiverFieldConnex®
SFP transceiver, 550 m, 1000BASE-SX, Gigabit Ethernet multimode fiber
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Ethernet link up to 550 m
- Duplex LC connector
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE