Selecteer uw land
IQH1-30GM-Ex RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device for use in hazardous areas, ISO 15693
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Read/write head with thread M30 x 1.5
- ATEX-approval for zone 1 and zone 21
- Degree of protection IP68
- 15 m connection cable
- For connection to IDENTControl evaluation unit
- Encapsulation Ex m
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE