ACC-ARS-WMK Wall Mounting KitFieldConnex®

Mounting kit for wall mounting

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Designed for use with Ethernet APL rail field switches
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van ACC-ARS-WMK

Materialstainless steel 1.4301
Dimensions22 mm x 188 mm x 2 mm
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Algemene opmerkingen