ACC-PC-45 Protective CoverFieldConnex®

Protective covers for RJ45 sockets (packaging unit: 10 pieces)

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Protective covers for RJ45 sockets
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van ACC-PC-45

MaterialPolycarbonate
Dimensions14 mm x 15 mm
Delivery quantity10
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Algemene opmerkingen