Niet langer te koop

PGV-PR-SM-CLOSE200 Drive-over profile rail

Drive-over rail to mounting on the floor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Sturdy construction
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van PGV-PR-SM-CLOSE200

Length250 mm
Width60 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass105 g
Algemene opmerkingen