Selecteer uw land
OBT15-R3-E2-0,2M-V3-P-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), ultra-small design with M3 mounting, 15 mm sensing range, light-on, PNP output, 200 mm fixed cable with plug M8, 3-pin
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Ultra-small housing design
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Extremely small light spot for very high switching point accuracy
- Precision object detection, almost irrespective of the color
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR