Selecteer uw land
OBT30-R2-E2-0,2M-V3-P-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), ultra-small design with M2 mounting, 30 mm sensing range, light-on, PNP output, 200 mm fixed cable with plug M8, 3-pin
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR