Selecteer uw land
OBT80-R2-E2-P Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 80 mm sensing range, red light, light-on, PNP output, 2 m fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- High-performance miniature photoelectric sensors
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Extremely long detection range paves the way for new applications
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH