PGV-CCM Metal Control Code Bar

Metal control code bar for PGV System

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van PGV-CCM

Start value1 ... 999
Number1 ... 999
Code bar segment
Nominal segment length100 mm
200 mm
500 mm
Width25 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialAluminum
Mounting typeadhesive
screwing
Mass83 g / m
Manufacturing tolerance± 1 mm/m
StorageMaximum 2 years under normal storage conditions.
Algemene opmerkingen