Selecteer uw land
IQH3-FP-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device, ISO 15693
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Range up to 300 mm
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Operating frequency 13.56 MHz
- Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
- LED function indicator
- Degree of protection IP67 / IP69
- For RFID evaluation unit IDENTControl
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE