Selecteer uw land
USIM-F264-IU3E5-V19 Evaluation Unit
Evaluation unit for the ultrasonic sensor system USi-industry with analog and switching outputs (stand-alone device/main device)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Evaluation unit for ultrasonic transducers with eliptic sound field
- Object detection in the near range
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Adjustable sound cone
- Temperature compensation
- Parameterizable input, e.g. for switching between two parameter sets
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
- ZH