Selecteer uw land
F.FS*.T50.B24.E.*.***.***.**** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Ethernet-APL field junction box enclosure solution, brushed stainless steel with intrinsically safe spur ports
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Stainless steel enclosure with Ethernet-APL rail field switch
- Spur outputs intrinsically safe for Zone 0, 1, or 2
- Number of spur outputs selectable
- Packaged certified solution
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Customizable configuration of splice trays, cable entries, and further components
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE