Selecteer uw land
MWC25M-L2M-B16-0,3M-APS5P Radar Sensor
Radar sensor for distance and velocity measuring up to 25 m sensing range, with AMP connector
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- CANopen interface
- Sensing range up to 25 m
- Degree of protection IP68 / IP69
- High EMC resistance
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Robust metal fastening
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR