Industriële radarsensoren

Industriële radarsensoren van Pepperl+Fuchs maken gebruik van elektromagnetische golven of radargolven als fysisch principe. Deze radargolven hebben bijzondere eigenschappen die ze ideaal maken voor automatiseringstoepassingen waar andere sensorprincipes hun grenzen bereiken: ze zijn ongevoelig voor interferentie, verspreiden zich bijna met de snelheid van het licht en worden in verschillende mate door vrijwel alle materialen gereflecteerd. Tegelijkertijd kunnen ze tot op zekere hoogte door de meeste materialen heen dringen.
Radarsensoren voor mobiele machines
Met bemonsteringsfrequenties tot 200 Hz, E1-vergelijkbare EMC-waarden en een geïntegreerde CAN-interface (CiA-301-conforme CANopen of SAE J1939) zijn radarsensoren van Pepperl+Fuchs bijzonder geschikt voor integratie in mobiele machines (bijvoorbeeld mobiele kranen, wegenbouw, landbouwmachines). Voertuigspecifieke aansluitingen zoals AMP Superseal of DEUTSCH zorgen te allen tijde voor betrouwbare en dichte verbindingen. Radarsensoren bieden echter ook een betrouwbare oplossing in andere toepassingsgebieden, zoals het voorkomen vanbotsingen voor automatisch geleide voertuigen (AGV's) op vorkheftrucks of zelfs voor het bewaken van het vulniveau in tanks.

Hoekreflectoren als nuttige accessoires
Indien de reflecterende eigenschappen van een doelobject moeten worden verbeterd of een ideale uitlijning met de FMCW-radarsensor niet mogelijk is, biedt het assortiment van Pepperl+Fuchs aanvullende hoekreflectoren als accessoires. Zodra een dergelijke metalen hoekreflector op een doelobject is bevestigd, neemt de doorsnede (RCS) van een doelobject aanzienlijk toe en neemt de detecteerbaarheid door de radarsensor dienovereenkomstig toe.
- Engels
- Duits
- Spaans
- Italiaans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenBrochure - Industrial Radar Sensors with CAN Interface | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.