Niet langer te koop

PGV-PR-PROTECT500 Protective mounting bar

Mounting protection strips for protecting the countersunk profile rails (500 mm) during installation in the floor.

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting aid
  • Easily interchangeable
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van PGV-PR-PROTECT500

Code bar segment
Nominal segment length500 mm
Width30 mm
Operating temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Installation temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialPVC
Mounting typeadhesive
AdhesiveAcrylate-based adhesive
Adhesive strength4 N / 25 mm
Algemene opmerkingen