Selecteer uw land
IUR-F800-V1D-4A-FR2-03 RFID Read/Write Device
RFID read/write device UHF for connecting external antennas, China
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Integrated multiplexer
- Multi-tag reading of up to 200 tags increases productivity
- Sturdy housing, suitable for rough industrial use






Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Technische gegevens van IUR-F800-V1D-4A-FR2-03
| Operating frequency | 920.5 … 924.5 MHz: China Transmission licenses for other countries on request |
| Power Output | 100 mW … 2 W adjustable in 100 mW increments |
| LED indication | 16 LEDs for displaying the operating and antenna status |
| Operating voltage | UB | 24 V DC ± 20 % |
| Power consumption | P0 | 24 VA |
| Interface type | RS-232, Ethernet, USB (On-The-Go), Wiegand (Scan Mode Interface) |
| Connection | M8 connector, 8-pin | |
| Input type | Optocoupler | |
| Number of inputs | 2 | |
| Input voltage | 24 V DC | |
| Input current | 20 mA |
| Connection | M8 connector, 8-pin | |
| Output type | 2 x optocouplers, 2 x relays | |
| Number of outputs | 4 | |
| Output voltage | 24 V DC | |
| Output current | Optocoupler: 20 mA Relay: 1 A switching current, 2 A continuous load |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Climatic conditions | Air humidity 5 ... 95 % , non-condensing | |
| Shock and impact resistance | Vibration (sine): 1 g, 10–150 Hz according to EN 60068-2-6 Shock (half-sine): 30 g according to EN 60068-2-27 |
| Degree of protection | IP53 | ||||||||||
| Connection | Inputs/outputs: M8 connector, 8-pin Relay, RS-232: M8 connector, 8-pin Ethernet: M12 plug connection Voltage supply: M8 connector, 4-pin External antennas: 4 SMA sockets, 50 Ω USB interface: mini-USB socket | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 1800 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Gerelateerde pagina's
Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.
Gerelateerd nieuws en toepassingen
Lees meer over nieuws en toepassingen met betrekking tot dit product.